Опубликуйте свои продукты
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green
Tork-Essity North America

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Dispensing System is the sleekest, smartest, most versatile napkin dispenser out there. A sleeker profile adds elegance and takes up less space. Endless customization opportunities - from custom print napkins to an array of contemporary colors - give you a competitive edge. Reduces napkin usage - Tork Xpressnap® Signature Tabletop dispensers increase hygiene and cut waste by delivering one napkin at a time, every time. Customers touch only the napkins they take and take only what they use. Xpressnap® Tabletop dispensers also feature the AD-a-Glance message panels that can be used for in-store promotions or to generate ad revenue. The dispensers have a generous capacity of 250 napkins. First introduced in 2003, the Xpressnap® system has taken the foodservice industry by storm and has earned international recognition for innovation and excellence. Replaces 45XPT.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6239000
  • Тип продукцииXpressnap
  • Группа продукцииTabletop
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6.1
  • Ширина (дюймы)7.9
  • Глубина (дюймы)5.9
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)5.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Описание Uniclass 2015Napkins