Опубликуйте свои продукты
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace
    European Home
    Архив

    Bathyscafocus - Indoor Suspended Rotating Fireplace

    4.1 из 5 звезд4.1(10 отзывы)

    The perfection of geometry allied with the purity of fire…

    With a nod towards the sea, this round, compact, hanging fireplace has a serene, understated, and warm presence. This modern wood fireplace rotates 360 degrees so the fire can be turned to create drama and ambiance in any corner of the room.

    The Bathyscafocus, an open-faced natural vent fireplace, is a perfect balance between style and technology.

    An outdoor version of this unit is also available, as well as the choice of white finish.

    The Bathyscafocus hanging fireplace is hand-made by Focus Fires (France) and is distributed by European Home for installations in North America.

    Cпецификация
    • Gas Type Wood
      Unit Diameter 27-1/2"
      Viewable Opening 22 7/16" W x 8 7/8" H
      Venting Natural Vent - 8" Inside Diameter (Class A Pipe)
      Finish Flat Black (Standard) & White with Black Interior (Optional)
      Certification UL 737-1996 (U.S.A.) & ULC-S627-00 (CAN) - Vented Wood Fireplaces
      CO Output 0.26%
      Nominal Heat Output 5.5 KW
      Efficiency 59.4%
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbathyscafocus-indoor-suspended-rotating-fireplace
    • Тип продукцииFocus - Central and Suspended
    • Группа продукцииBathyscafocus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)97.6
    • Ширина (дюймы)27.6
    • Глубина (дюймы)27.6
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (фунт)151
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Название по ССКПУ ООНSpace heaters
    • Код ССКПУ ООН40101819
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Описание Uniclass 2015Room heaters
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Наименование OmniClassFireplaces
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment