Опубликуйте свои продукты
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 22 mm/0.86” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbistro-indoor-table-round-top-70
    • Тип продукцииBistro indoor
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (80)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)