Опубликуйте свои продукты
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    Связаться с expormim

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfalcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • Тип продукцииFalcata indoor
    • Группа продукцииIndoor collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)2950
    • Глубина (мм)1150
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДерево
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)61
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Описание Uniclass 2015Dining tables
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Номер OmniClass23-21 23 15
    • Наименование OmniClassResidential Tables
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    4.9 из 5 звезд 4.9 (28)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (79)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (7)