Опубликуйте свои продукты
Ordine
Ordine
    Fabita
    Архив

    Ordine

    An innovative cooking element made up of two induction plates that allow the kitchen top to be kept free: when needed, you can use one plate or both and then just simply put them back on the wall once you have finished cooking.
    Cпецификация
    • Ordine represents a highly flexible space-saving solution, which thanks to its freestanding ‘character’, can easily find its place in other domestic environments, even in the case of the restyling of furnishings and spaces, changes in internal layout, etc.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOrdine
    • Тип продукцииInduction and vitroceramic hobs
    • Группа продукцииInduction Hob
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
    • Описание Uniclass 2015Fume capturing hoods