Опубликуйте свои продукты
Pleiad G4 Wallwasher
Pleiad G4 Wallwasher
    Fagerhult

    Pleiad G4 Wallwasher

    An efficient, asymmetrical downlight for illuminating walls with a light that reaches all the way up to the corner of the ceiling. With several luminous fluxes and reflector options, G4 Wallwasher is also available with Tunable White and RGB/W. Luminaire body in cast aluminium and white PBT-plastic. Visible reflector ring in white PBT plastic (RAL 9003). Key Features: Lumen: 500lm, 750lm, 1000lm, 1250lm, 1500lm, 1750lm, 2000lm, 2250lm, 2500lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Asymmetrical Voltage: 220-240V CRI: 80, 90 IP: 20 Standard Colours: White Availible Light control: DaliPhasePulseControl
    Cпецификация
    • Dimension: 183 mm Diameter, 138 mm Height
      Weight: 0.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, ConnectionCableWithPlug, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, WagoWinsta3WayMale

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, , see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPleiad-G4-Wallwasher
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииRecessed
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Азия Южная Америка Океания Европа Северная Америка Африка