Опубликуйте свои продукты
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V P2 | FAKRO

    FAKRO FTP-V P2, manufactured in pine, vacuum impregnated and coated with polyurethane lacquer roof window. Dedicated for roof pitches from 15 to 90 degrees. Easy cleaning of the outer pane and operating the awning blind with the use of blocking sash bolt when rotated through 180 degrees. The handle is located at the bottom of the sash and it's equipped with a two step micro-opening facilty.

    A wide range of accessories. Ability to install electrical controls.

    Cпецификация
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4H-15-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

      Air inlet air flow: up to 49m³/h

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcentre_pivot_ftu_v_p2
    • Тип продукцииRoof window
    • Группа продукцииCentre pivot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Описание Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 00
    • Наименование OmniClassSkylights
    • Код CSI UniFormat IIB3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Openings