Опубликуйте свои продукты
Garage door ELITE F | FAKRO
Garage door ELITE F | FAKRO
Garage door ELITE F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door ELITE F | FAKRO

    The ELITE garage door is a premium product. The use of top-quality components and additional solutions ensure high safety and durability. Its refined aesthetics perfectly complement the design of a modern home.

    SAFETY

    - safety panel
    - zinc-colored roller covers
    - spring break protection
    - automation with overload sensors and the option of installing photocells

    THERMAL INSULATION

    - 60 mm panel
    - seals around the entire perimeter of the gate

    AESTHETICS

    - selected casing colors match the INNOVIEW LINE design
    - galvanized hardware

    COMFORT OF USE

    - rear strut
    - double rollers
    - silent roller hinges
    - vertical guide rails protected against corrosion

    DURABILITY

    - durable torsion springs

    EFFICIENT INSTALLATION

    - simple and quick assembly
    - selected components pre-assembled
    - torx screws


    CONTROL

    - gate operated both manually and automatically
    - can be equipped with Z-Wave or Wi-Fi technology and FAKRO smartHome solutions

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgarage_door_elite_f
    • Тип продукцииGarage door
    • Группа продукцииElite
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалРезина
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors