Опубликуйте свои продукты
MAIOR-COLORS-PLUS
MAIOR-COLORS-PLUS
MAIOR-COLORS-PLUS
MAIOR-COLORS-PLUS
MAIOR-COLORS-PLUS
MAIOR-COLORS-PLUS
MAIOR-COLORS-PLUS
MAIOR-COLORS-PLUS
    Faraone

    MAIOR-COLORS-PLUS

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    THE FAMILY OF BALUSTRADES MAIOR GETS COLORED!

    Profiles in aluminum silver color / NK1 Painted with polyester resin-based powders, thickness: 60 micron. 

    Suitable for a resistance of 200 kg per linear meter:

    • posts positioned every 200 cm max;

    Suitable for a resistance of 300 kg per linear meter:

    • posts positioned every 130 cm max;

     

    Laminated glass 6/6/0.76 PVB/EVA untempered. It is not suitable for a sloping railing.

    Cпецификация
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmaior-colors-plus
    • Тип продукцииRailing
    • Группа продукцииMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-05-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Название по ССКПУ ООНGlass products
    • Код ССКПУ ООН301717
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings