Опубликуйте свои продукты
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
TRACK black triphasic recessed 2m
    Faro Barcelona

    TRACK black triphasic recessed 2m

    Three-phase recessed track 2m long. Black color.
    Cпецификация
    • Reference: 01997202

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776179264

      Tariff Item: 8536901000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Series: 1121

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 32

      Length: 2000

      Depth: 53

      Assembly of linear systems: DE EMPOTRAR

      Additional rods included in the box: No

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1,85

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC000101
    • Название ETIMLight-track
    • Название по ССКПУ ООНTrack lighting
    • Код ССКПУ ООН39111508
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Описание Uniclass 2015Lighting tracks
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 21 17
    • Наименование OmniClassLighting Tracks
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL