Опубликуйте свои продукты
KOBO white downlight 15W 2700K CRI90  90° IP65
Faro Barcelona

KOBO white downlight 15W 2700K CRI90 90° IP65

KOBO is an IP65 white downlight for general lighting, with a color temperature of 2700K, a CRI90 and a power of 15W. This downlight is ideal for lighting hospitals, clinics, gyms and even spas.
Cпецификация
  • Reference: 035592791-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776535640

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 0354

    IP: 65

    Type: II

    Power max (W): 15

    Voltage: 110V

    Additional rods included in the box: No

    Net weight consolidated item: 0,01

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка035592791-110_-_KOBO-white-downlight-15W-2700K-CRI90--90deg-IP65
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииRecessed Lamp
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование