Опубликуйте свои продукты
Bulb DECORATIVE FILAMENT LED E27 4W 2700K
Faro Barcelona

Bulb DECORATIVE FILAMENT LED E27 4W 2700K

E27 4W 2700K LED FILAMENT PEBETERO bulb
Cпецификация
  • Reference: 17422

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776076815

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1082014

    Series: 6017

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 17422

    Power max.(W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Lumens max: 470lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >=80

    Opening degrees: 100°

    Total height: 146

    Length: 64

    Depth: 64

    Total diameter: 64

    Bulb format: PEBETERO - ST64 - SP64

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 154

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 70

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000804

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.073

    PCS: 1050

    Net weight consolidated item: 0.043

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка17422_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-E27-4W-2700K
  • Тип продукцииBULBS
  • Группа продукцииE27
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)0.043
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение