Опубликуйте свои продукты
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
LUPE Black/beige table lamp with reader
    Faro Barcelona

    LUPE Black/beige table lamp with reader

    LUPE is a design by Jordi Busquets. An innovative model with original details. Designed to illuminate residential spaces, the series gives a contemporary touch to any room. This wall light with LED reader is ideal as a support or reading light. Made of metal and fabric lampshade, finished in black.
    Cпецификация
    • Reference: 20032-88

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233133

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2999

      Screen material: Steel

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Power max. reader (W): 1

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 420

      Length: 170

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,028824

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.54

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.309

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20032-88_-_lupe-black-beige-table-lamp-with-reader
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL