Опубликуйте свои продукты
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp
    Faro Barcelona

    WHIZZ Black/golden pendant/floor lamp

    WHIZZ is a family of designer luminaires created by Christoph Friedrich Wagner, which includes trendy finishes such as the combination of black and satin gold. Designed to use a decorative filament bulb. Its shape makes it a hanging and floor lamp in the living room at the same time, perfect for illuminating different environments in your home.
    Cпецификация
    • Reference: 20166-95

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233232

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2016

      Screen material: Steel

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17496

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 4200

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,034314

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.4

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.74

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка20166-95_-_whizz-black-golden-pendant-floor-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL