Опубликуйте свои продукты
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
MINE Grey pendant lamp
    Faro Barcelona

    MINE Grey pendant lamp

    Gray pendant lamp designed by Nahtrang with wooden structure and opal glass diffuser. The material and the light that flows through the diffuser achieve a warm atmosphere. This designer pendant is adaptable, thanks to the hook accessory (included), you can place the light where you need it.
    Cпецификация
    • Reference: 28376

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115545

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 3350

      Length: 185

      Depth: 185

      Total diameter: 185

      Related accessory: 28374

      Accessories included in the box: Gancho Ref. 28374

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 225

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016931

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 32

      Net weight consolidated item: 1.3

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28376_-_mine-grey-pendant-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL