Опубликуйте свои продукты
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
    Faro Barcelona

    MINE GLASS Grey table lamp

    Gray table lamp designed by Nahtrang with wooden structure and glass diffuser. The material and the light that flows through the diffuser achieve a warm atmosphere.
    Cпецификация
    • Reference: 28379

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776112629

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 300

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 375

      Individual box width (MM): 255

      Length individual box (MM): 255

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024384

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.01

      PCS: 40

      Net weight consolidated item: 1.01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка28379_-_mine-grey-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL