Опубликуйте свои продукты
REM Bronze/beige table lamp
REM Bronze/beige table lamp
REM Bronze/beige table lamp
    Faro Barcelona

    REM Bronze/beige table lamp

    REM is a designer lighting collection created by Alex & Manel Lluscà. It is characterized by a stylized body and a timeless but renewed style. The table luminaire has a minimalist base that makes it perfect for residential lighting. This family is also designed to illuminate restoration projects or businesses in general, such as hotel rooms or restaurants. The finish of the structure is bronze and the screen finish is beige.
    Cпецификация
    • Reference: 29685-05

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776234031

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2968

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 370

      Length: 150

      Depth: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,028457

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.31

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.9635

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29685-05_-_rem-bronze-beige-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL