Опубликуйте свои продукты
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
LE VITA Black table lamp dimmable
    Faro Barcelona

    LE VITA Black table lamp dimmable

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. This designer table lamp is perfect for illuminating different environments in his home. It has the Touch Lamp system and three intensities.
    Cпецификация
    • Reference: 29697

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178892

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Table

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 580

      Length: 150

      Depth: 200

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 750

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.027075

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.6

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 2.4

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29697_-_le-vita-led-black-table-lamp-dimmable
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL