Опубликуйте свои продукты
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black pendant/floor lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. Its shape makes it a hanging and floor lamp in the living room at the same time, perfect for illuminating different environments in your home.
    Cпецификация
    • Reference: 29699

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Floor

      Series: 2969

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 140

      Depth: 140

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 660

      Volume Box Ind. Trawl: 0.022523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.4

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.92

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL