Опубликуйте свои продукты
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor
    Faro Barcelona

    TUBE FAN Matt black/transparent fan with DC motor

    TUBE FAN is the cylindrical version of JUST FAN. This contemporary matte black/transparent blade ceiling fan is perfect for rooms between 13m2 and 17m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 145.7 m3 min / 5145 CFM
    Cпецификация
    • Reference: 32036

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776120266

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3338

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 450

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 410

      Length individual box (MM): 750

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083025

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.8

      PCS: 6

      Net weight consolidated item: 4.466

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка32036_-_tube-fan-matt-black-transparent-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans