Опубликуйте свои продукты
MINI INDUS S White fan
Faro Barcelona

MINI INDUS S White fan

Timeless style ceiling fan ideal for rooms up to 13m2. Engine made of steel and steel blades. The finish of the blades is white and they are not reversible. Powered by wall regulator, included. It has 5 adjustable speeds with a consumption of 10-13-17-22-43W and 183-225-272-299-330 revolutions per minute depending on speed.
Cпецификация
  • Reference: 33011-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158658

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 60

    Body material: Steel

    Blade material: Steel

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 483

    Length: 910

    Depth: 910

    Total diameter: 910

    Canopy diameter: 145

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 5

    W: 10-16-21-27-37

    RPM: 150-212-263-312-355

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 217

    Individual box width: 237

    Length individual box: 537

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027617

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.66

    PCS/PALLET: 35

    Net weight consolidated item: 5,66

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33011-110_-_MINI-INDUS-S-White-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWithout Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)566
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция