Опубликуйте свои продукты
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
MALLORCA L White fan
    Faro Barcelona

    MALLORCA L White fan

    Timeless style ceiling fan ideal for rooms from 17.6m2. Motor made of steel and plywood blades. The finish of the blades is white and reversible maple. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan is intuitive to install. It has a reverse function. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Cпецификация
    • Reference: 33350

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776011786

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 11

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 380

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 590

      Volume Box Ind. Trawl: 0.053041

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.1

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33350_-_mallorca-white-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)