Опубликуйте свои продукты
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm
    Faro Barcelona

    JUST FAN XL Matt black/wood fan 178cm

    JUST FAN XL is a contemporary ceiling fan that is perfect for rooms from 28m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 175.35 m3 min / 6190 CFM.
    Cпецификация
    • Reference: 33430

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167766

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 905

      Volume Box Ind. Trawl: 0.06039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.7

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 6.9

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33430_-_just-fan-matt-black-wood-ceiling-fan-178cm
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans