Опубликуйте свои продукты
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan
ANDROS XXL Anodized grey fan
    Faro Barcelona

    ANDROS XXL Anodized grey fan

    Large anodized gray ceiling fan with 6 aerodynamic blades and a groundbreaking design. ANDROS is a contemporary ceiling fan, ideal for ventilation of rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan with DC motor has 6 speeds that can be regulated. This fan has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Cпецификация
    • Reference: 33465A

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 1327

      Blade material: Aluminium

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 460

      Length: 2130

      Depth: 2130

      Total diameter: 2130

      Canopy diameter: 150

      Engine type: DC

      No of blades: 6

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-10-15-22-35

      RPM: 30-41-53-64-74-88

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 605

      Volume Box Ind. Trawl: 0,074123

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.888

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans