Опубликуйте свои продукты
MINI MALLORCA S Brown fan
Faro Barcelona

MINI MALLORCA S Brown fan

MINI MALLORCA is the reduced version of the MALLORCA fan, ideal for ventilating rooms up to 13m2. Motor made of steel, MDF wooden blades finished in reversible dark brown/reddish cherry. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds with a consumption of 10-21-41W and 80-145-180 revolutions per minute depending on speed. MINI MALLORCA is a ceiling fan designed to meet the needs of different rooms. Suitable for sloped roof
Cпецификация
  • Reference: 33605-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158443

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3365

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Brown

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 370

    Length: 1060

    Depth: 1060

    Total diameter: 1060

    Canopy diameter: 130

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14.5-21.3-35.5

    RPM: 123-159-208

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 210

    Individual box width: 255

    Length individual box: 505

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027043

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5

    PCS/PALLET: 30

    Net weight consolidated item: 4,50

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33605-110_-_MINI-MALLORCA-S-Brown-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWithout Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)450
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция