Опубликуйте свои продукты
PANAY M White fan
Faro Barcelona

PANAY M White fan

PANAY is a white ceiling fan with modern lines ideal for ventilating spaces from 13m2 to 17m2. Motor made of steel, ABS blades finished in reversible white/maple and opal glass diffuser. It is activated using a remote control, included. PANAY has 3 adjustable speeds. Air flow: 116.2 m3 min / 4103 CFM. Suitable for sloped roof.
Cпецификация
  • Reference: 33607

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776091177

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 3361

    Diffusor material: Glass

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 280

    Length: 1220

    Depth: 1220

    Total diameter: 1220

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 210

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    W: 14-30-58

    RPM: 95-150-200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 215

    Individual box width (MM): 255

    Length individual box (MM): 555

    Volume Box Ind. Trawl: 0.029756

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6,300

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 5.798

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33607_-_PANAY-M-White-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWith Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)5.798
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)