Опубликуйте свои продукты
MINI ICARIA S Old gold fan
Faro Barcelona

MINI ICARIA S Old gold fan

MINI ICARIA is a ceiling fan that incorporates a light kit with modern lines, ideal for rooms of less than 13m2. Reversible blades. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 101.09 m3 min / 3568 CFM. Suitable for sloped roof.
Cпецификация
  • Reference: 33695-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158467

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3369

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Old Gold

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 405

    Length: 1070

    Depth: 1070

    Total diameter: 1060

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 160

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 252

    Individual box width: 250

    Length individual box: 540

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03402

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.3

    PCS/PALLET: 24

    Net weight consolidated item: 6,30

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33695-110_-_MINI-ICARIA-S-Old-gold-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWith Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)630
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция