Опубликуйте свои продукты
ICARIA L Aluminium fan
Faro Barcelona

ICARIA L Aluminium fan

Ceiling fan with light with modern lines ideal for rooms up to 17m2. Motor made of steel, plywood blades and opal glass diffuser. The finish of the blades is grey/maple and they are reversible. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 155.62 m3 min / 5496 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
Cпецификация
  • Reference: 33701-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158566

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3300

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Satin Nickel

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 415

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 270

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 3

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 305

    Individual box width: 320

    Length individual box: 625

    Volume Box Ind. Trawl: 0.061

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8

    PCS/PALLET: 16

    Net weight consolidated item: 8,00

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33701-110_-_ICARIA-L-Aluminium-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWith Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)800
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)