Опубликуйте свои продукты
ICARIA L Aluminium fan
ICARIA L Aluminium fan
ICARIA L Aluminium fan
ICARIA L Aluminium fan
    Faro Barcelona

    ICARIA L Aluminium fan

    3.0 из 5 звезд3.0(5 отзывы)
    Ceiling fan with light with modern lines ideal for rooms up to 17m2. Motor made of steel, plywood blades and opal glass diffuser. The finish of the blades is grey/maple and they are reversible. It is activated using a remote control, included. It has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function. Air flow: 155.62 m3 min / 5496 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
    Cпецификация
    • Reference: 33701

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776090484

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3300

      Diffusor material: Glass

      Blade material: MDF

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 415

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 270

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 625

      Volume Box Ind. Trawl: 0.061

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.9

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 7.85

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33701_-_icaria-aluminium-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWith Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans