Опубликуйте свои продукты
CHICAGO S Black fan
Faro Barcelona

CHICAGO S Black fan

CHICAGO is a ceiling fan that incorporates an industrial and modern style light kit, ideal for rooms less than 13m2. It is activated using a remote control, included. This ceiling fan has 3 adjustable speeds. Air flow: 96.71 m3 min / 3414 CFM. Suitable for sloped roof.
Cпецификация
  • Reference: 33703

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116221

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3372

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 475

    Length: 915

    Depth: 915

    Total diameter: 915

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 140

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 15-26-49

    RPM: 136-192-225

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 270

    Individual box width (MM): 240

    Length individual box (MM): 455

    Volume Box Ind. Trawl: 0.029484

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.4

    PCS: 28

    Net weight consolidated item: 4.628

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33703_-_CHICAGO-S-Black-fan
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWith Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)4.628
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)