Опубликуйте свои продукты
ALO L Black fan
ALO L Black fan
ALO L Black fan
ALO L Black fan
    Faro Barcelona

    ALO L Black fan

    4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
    ALO L is a ceiling fan with modern lines ideal for rooms larger than 17'6m2. Motor made of steel and wooden blades. It is activated using a remote control, included. This fan has a reverse mode and is suitable for inclined ceilings. It has 3 adjustable speeds. Air flow: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
    Cпецификация
    • Reference: 33718

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144613

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3379

      Blade material: Wood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 335

      Length: 1520

      Depth: 1520

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 215

      Individual box width (MM): 332

      Length individual box (MM): 775

      Volume Box Ind. Trawl: 0.05532

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

      PCS: 15

      Net weight consolidated item: 5.5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33718_-_alo-black-ceiling-fan
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (9)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (13)