Опубликуйте свои продукты
ALO L Black/wood fan DC CCT
Faro Barcelona

ALO L Black/wood fan DC CCT

ALO L is a ceiling fan that incorporates a light kit and a DC motor with modern lines, ideal for rooms from 17.6 m² to 28 m². Made of steel and wooden blades. It is activated using a remote control (included). This black fan has 6 adjustable speeds, a reverse function and can be installed on inclined ceilings.
Cпецификация
  • Reference: 33719DC

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350779

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Total height: 339

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 267

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.061808

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.85

    Net weight consolidated item: 5,85

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33719DC_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-CCT
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWith Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Масса нетто (кг)585
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция

Похожие продукты

4.0 из 5 звезд 4.0 (6)
4.2 из 5 звезд 4.2 (9)
5.0 из 5 звезд 5.0 (9)
3.7 из 5 звезд 3.7 (13)