Опубликуйте свои продукты
PUNT M Black fan DC SMART
PUNT M Black fan DC SMART
PUNT M Black fan DC SMART
PUNT M Black fan DC SMART
    Faro Barcelona

    PUNT M Black fan DC SMART

    PUNT is a black ceiling fan with black blades for rooms from 13m² to 17.6m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. PUNT has a reverse function, so it can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Suitable for inclined ceiling. It is a smart fan, which will allow you to control it with the WiZ application. It works with 2.4 GHz WIFI and develops the same functionalities as the remote control. It can be used with Alexa, Siri and Google Assistant. Remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34150-24, which must be purchased separately.
    Cпецификация
    • Reference: 33815WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776250871

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 33814

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 254

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 150

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.042435

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.7

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33815WP_-_punt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC000532
    • Название ETIMFan
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Описание Uniclass 2015Propeller fans
    • Код CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans