Опубликуйте свои продукты
MINI PUNT S White fan DC SMART
Faro Barcelona

MINI PUNT S White fan DC SMART

MINI PUNT S is a white ceiling fan with white blades ideal for rooms smaller than 13 m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption, has 6 speeds that can be regulated, a reverse summer-winter function and can be installed on inclined ceilings. It is a smart fan, remember that it is necessary to add the Smart receiver Ref. 34151-06, which must be purchased separately.
Cпецификация
  • Reference: 33820WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357402

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3319

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 235

    Total diameter: 900

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 3.8-5.3-7.9-12.8-18.7-26.8

    RPM: 113-150-195-244-286-327

    Additional rods included in the box: No

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка33820WP-110_-_MINI-PUNT-S-White-fan-DC-SMART
  • Тип продукцииFan
  • Группа продукцииWithout Light
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция