Опубликуйте свои продукты
PUNT TUB M Black fan with DC motor
PUNT TUB M Black fan with DC motor
    Faro Barcelona

    PUNT TUB M Black fan with DC motor

    PUNT TUB is a black ceiling fan with black blades for rooms from 13 m² to 17.6 m². It is activated using a remote control with programmer, included. This ceiling fan with a DC motor with low consumption has 6 speeds that can be regulated. PUNT TUB has a reverse function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating.
    Cпецификация
    • Reference: 33830

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776363762

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 33814

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 207

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 120

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      RPM: 90-115-135-158-185-210

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036364

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.85

      Net weight consolidated item: 3,60

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка33830_-_PUNT-TUB-M-Black-fan-with-DC-motor
    • Тип продукцииFan
    • Группа продукцииWithout Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Масса нетто (кг)360
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция