Опубликуйте свои продукты
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp
    Faro Barcelona

    LOKE Chrome recessed lamp

    LOKE is the latest version of our flexo, now recessed. The lighting source is LED 3W 3000K 150Lm 35° CRI>80. Made of aluminum and glass. This LED recessed lamp is ideal for illuminating reading spaces in living rooms and bedrooms. Also available in wall mounted version (ref. 40994) and flexo with clamp (ref. 40995).
    Cпецификация
    • Reference: 40996

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776076297

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Wall

      Series: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 320

      Length: 80

      Depth: 320

      Base diameter: 80

      Maximum Roof Thickness (MM): 8

      Cutting Measure: ø60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 120

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003672

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,329

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0,234

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка40996_-_loke-3-led-chrome-recessed-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииRECESSED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL