Опубликуйте свои продукты
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp
RADON RCT White recessed lamp
    Faro Barcelona

    RADON RCT White recessed lamp

    Recessed ceiling light made of aluminum finished in white. It has various options as lighting sources: 2 x MR16 or 2 x GU10 in which neither the transformer nor the lamp holder are included. This adjustable recessed light is perfect for lighting in any room in the house.
    Cпецификация
    • Reference: 43397

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086289

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 2

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 24

      Length: 180

      Depth: 92

      Flush box dimensions : 80x170mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: 80x170

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 115

      Length individual box (MM): 185

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000957

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.277

      PCS: 400

      Net weight consolidated item: 0.235

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43397_-_radon-2-white-recessed-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииRECESSED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL