Опубликуйте свои продукты
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
RADON R White recessed lamp
    Faro Barcelona

    RADON R White recessed lamp

    Recessed ceiling light made of aluminum finished in white. It has various options as a lighting source: MR16 or GU10 in which neither the transformer nor the lamp holder is included. This adjustable recessed light is perfect for lighting in any room in the house.
    Cпецификация
    • Reference: 43398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776086272

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4345

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17316

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 27

      Length: 92

      Depth: 92

      Total diameter: 92

      Flush box dimensions : ø80mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 50

      Individual box height (MM): 45

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000518

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.14

      PCS: 1500

      Net weight consolidated item: 0.112

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43398_-_radon-r-white-recessed-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииRECESSED
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНRecessed lighting
    • Код ССКПУ ООН39111505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Описание Uniclass 2015Recessed luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL