Опубликуйте свои продукты
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
STAN LED White track projector
    Faro Barcelona

    STAN LED White track projector

    STAN LED is a white track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
    Cпецификация
    • Reference: 43724

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168237

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 869224

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: BXRE-27G1000-C-73

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1200lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 2 SDCM

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,607

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0,377

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка43724_-_stan-led-white-track-projector
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииTRACK
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001744
    • Название ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Название по ССКПУ ООНTrack lighting
    • Код ССКПУ ООН39111508
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_82
    • Описание Uniclass 2015Spot lights
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Наименование OmniClassSpotlight Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL