Опубликуйте свои продукты
NESO Track pendant/surface 2 meter DALI
NESO Track pendant/surface 2 meter DALI
    Faro Barcelona

    NESO Track pendant/surface 2 meter DALI

    NESO series surface rail. NESO is a family of architectural range that you can create according to the needs of your project or business. It measures 2m. This track is intended for use with projectors with a DALI system.
    Cпецификация
    • Reference: 5020110202D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776181885

      Tariff Item: 9405990090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000101

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5010

      Maximum driver info: 24V CV

      Voltage: 24V DC

      Total height: 76

      Length: 2000

      Depth: 39

      Related accessory: 5020200102

      Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 2040

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0204

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.8

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3,30

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5020110202D_-_neso-track-pendant-surface-2-meter-dali
    • Тип продукцииArchitectural
    • Группа продукцииLinear Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC000101
    • Название ETIMLight-track
    • Название по ССКПУ ООНTrack lighting
    • Код ССКПУ ООН39111508
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Описание Uniclass 2015Lighting tracks
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 21 17
    • Наименование OmniClassLighting Tracks
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL