Опубликуйте свои продукты
NESO Accessory box for driver white
Faro Barcelona

NESO Accessory box for driver white

White NESO technical family controller box.
Cпецификация
  • Reference: 5020210001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252356

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 5010

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 76

    Length: 504

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 540

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004158

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,00

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5020210001_-_NESO-Accessory-box-for-driver-white
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)100
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Освещение