Опубликуйте свои продукты
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
OTTO White reading lamp
    Faro Barcelona

    OTTO White reading lamp

    Desk lamp with minimalist lines with LED technology and white color. The lighting source is SMD LED 6W 4000K 550Lm 100°, included. This lamp is easy to turn on/off thanks to the Touch Dimmer system with three intensities. OTTO will provide you with quality lighting for studying or reading.
    Cпецификация
    • Reference: 52065

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082731

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1037444

      Fixing: Table

      Series: 5206

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00009

      IP: 20

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 4000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 420

      Length: 175

      Depth: 320

      Base diameter: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 250

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 195

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00975

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,432

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 1,283

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка52065_-_otto-led-white-reading-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалSilicone
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL