Опубликуйте свои продукты
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
SNAP White wall lamp
    Faro Barcelona

    SNAP White wall lamp

    Wall light version of the SNAP collection made of steel and with LED technology. This contemporary white wall light will provide you with quality lighting for studying or reading.
    Cпецификация
    • Reference: 57402

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231757

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 5740

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 140

      Length: 185

      Depth: 250

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 280

      Volume Box Ind. Trawl: 0.008512

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.73

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка57402_-_snap-white-wall-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL