Опубликуйте свои продукты
MARINA Black wall lamp
Faro Barcelona

MARINA Black wall lamp

MARINA is an industrial air luminaire for interior lighting. This vintage industrial wall light is ideal for lighting premises such as restaurants, but also for decorative home lighting.
Cпецификация
  • Reference: 60005

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118614

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 60004

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 370

    Length: 270

    Depth: 450

    Base diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 327

    Individual box width (MM): 235

    Length individual box (MM): 450

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 1.36

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60005_-_MARINA-Black-wall-lamp
  • Тип продукцииINDOOR
  • Группа продукцииSurface
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)1.36
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование