Опубликуйте свои продукты
NESO SLIM TOP 3000K 40 degrees black DALI
Faro Barcelona

NESO SLIM TOP 3000K 40 degrees black DALI

NESO SLIM TOP is a luminaire from the NESO SLIM family. It is integrated into the rail thanks to magnets. With a color temperature of 3000K, this recessed light allows you to create pleasant and welcoming atmospheres. The DALI system allows you to regulate the light intensity.
Cпецификация
  • Reference: 6010693022D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362079

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 320lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 40°

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.85

    Net weight consolidated item: 0,70

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6010693022D_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-40-degrees-black-DALI
  • Тип продукцииArchitectural
  • Группа продукцииLinear Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Surface Mounted