Опубликуйте свои продукты
MEGA White ceiling lamp dimmable
MEGA White ceiling lamp dimmable
MEGA White ceiling lamp dimmable
    Faro Barcelona

    MEGA White ceiling lamp dimmable

    MEGA is a ceiling light made of metal with LED technology. This timeless style ceiling light provides uniform light ideal for living rooms or busy areas. It has a 50W 2700K LED light source (included) and is dimmable.
    Cпецификация
    • Reference: 63410

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187603

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1119140

      Fixing: Ceiling

      Series: 6345

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00172

      IP: 20

      Power max.(W): 52

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 110

      Length: 750

      Depth: 750

      Total diameter: 750

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 135

      Individual box width (MM): 765

      Length individual box (MM): 765

      Volume Box Ind. Trawl: 0.079005

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка63410_-_mega-led-white-ceiling-lamp-dimmable
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC002892
    • Название ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL