Опубликуйте свои продукты
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
    Faro Barcelona

    SUMBA Black/rattan table lamp

    SUMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab with rattan as the protagonist. This black wall light with rattan shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Cпецификация
    • Reference: 64307-71

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245105

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2001

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 210

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015192

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.94

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.846

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64307-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL