Опубликуйте свои продукты
SAMBA Black/ribbon beige floor lamp
SAMBA Black/ribbon beige floor lamp
SAMBA Black/ribbon beige floor lamp
    Faro Barcelona

    SAMBA Black/ribbon beige floor lamp

    SAMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This black floor lamp with beige tapered shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Cпецификация
    • Reference: 64313-41

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235748

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 6438

      Screen material: Textile

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1530

      Length: 400

      Depth: 400

      Base diameter: 330

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,04699

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.6

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 3.91

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64313-41_-_samba-black-ribbon-beige-table-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНTable lamp fixture
    • Код ССКПУ ООН39111510
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Table Lamps
    • Номер OmniClass23-35 47 23
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL