Опубликуйте свои продукты
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp
SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp
    Faro Barcelona

    SAMBA Black/ribbon yellow pendant simple lamp

    SAMBA is a collection for interior lighting designed by Faro Lab. This black pendant lamp with yellow taped shade is ideal for bedrooms and living rooms. An ideal alternative for hospitality projects.
    Cпецификация
    • Reference: 64315-45

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776235885

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6438

      Screen material: Textile

      Diffusor material: Papyrus

      Screen finish: Yellow

      Blade finish: Yellow

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 5000

      Length: 500

      Depth: 500

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,100729

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.913

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 2.47605

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64315-45_-_samba-black-ribbon-yellow-pendant-simple-lamp
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL