Опубликуйте свои продукты
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
    Faro Barcelona

    NAOS 400 Beige pendant lamp

    NAOS 400 is a collection of pendant lamps designed by Alex&Manel Lluscà. With a contemporary and industrial style, the series has two sizes. The light is projected both through the screen and from the opal glass diffuser, located at the top. Between the screen and the diffuser there is a decorative metal ring, which is included in the white and terracotta finishes. This is the version with a diameter of 40cm.
    Cпецификация
    • Reference: 64501

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183315

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6450

      Screen material: Steel

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1913

      Length: 70

      Depth: 70

      Total diameter: 70

      Canopy diameter: 400

      Accessories included in the box: 2 Anillos

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 410

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 410

      Volume Box Ind. Trawl: 0.023534

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 1.5

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка64501_-_naos-beige-pendant-lamp-o400
    • Тип продукцииINDOOR
    • Группа продукцииSUSPENSION
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEC001743
    • Название ETIMPendant luminaire
    • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391115
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Описание Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText